Zum Hauptinhalt
JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Leistungsstarke Betonschraube mit Senkkopf (Kohlenstoffstahl) zur Befestigung in hartem Beton

  • Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, Verzinkt
  • Kopfkonfiguration: Senkkopf
  • Wiederverwendbar (und austauschbar): Ja

Hilti Kunden suchten auch HUS4 T-C Betonschraube oder Schraubanker.

Optionen auswählen

Dübelgröße
  • 8 mm
  • 10 mm
Dübellänge
  • 65 mm
  • 70 mm
  • 75 mm
  • 85 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
Verpackungseinheit
  • 50 Stk
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
Ab CHF 205.50