JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Innengewindedübel zur Verwendung mit HVU2-Klebekapseln und injizierbaren Hybrid-/Epoxidmörteln für Befestigungen in Beton

  • Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, verzinkt, Edelstahl, A4
  • PROFIS Software: Ja

Optionen auswählen

Werkstoffzusammensetzung
  • Stahl A4 (SS316)
  • Stahl, verzinkt (min. 5 µm)
Dübelgröße
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Dübellänge
  • 90 mm
  • 110 mm
  • 125 mm
  • 170 mm
  • 205 mm
Kopfkonfiguration
  • Innengewinde
Verpackungseinheit
  • 5 Stk
  • 10 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 41.75