Zum Hauptinhalt
JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Zugeschnittene Gewindestange für den Einbau mit Hybrid-/Epoxid-Injektionsmörtel in Beton und Mauerwerk (5.8 oder 8.8 Kohlenstoffstahl und feuerverzinkt, oder A4-Edelstahl)

  • Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl 5.8, Kohlenstoffstahl 5.8 HDG, Kohlenstoffstahl 8.8, Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt, Edelstahl, A4
  • PROFIS Software: Ja
  • Anwendung: Grundplatte

Hilti Kunden suchten auch Ankerstange, HAS oder Gewindestangen.

Optionen auswählen

Werkstoffzusammensetzung
  • Kohlenstoffstahl 5.8
  • Kohlenstoffstahl 5.8, feuerverzinkt
  • Kohlenstoffstahl 8.8
  • Kohlenstoffstahl 8.8, feuerverzinkt
  • Nichtrostender Stahl A4
Dübelgröße
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
Bohrerdurchmesser
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 22 mm
  • 28 mm
Dübellänge
  • 80 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 120 mm
  • 130 mm
  • 150 mm
  • 160 mm
  • 170 mm
  • 180 mm
  • 190 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 230 mm
  • 240 mm
  • 260 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 380 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
Kopfkonfiguration
  • Flachkopf
Verpackungseinheit
  • 5 Stk
  • 10 Stk
  • 20 Stk
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
Ab CHF 11.00