Accessori per la spazzolatura e la guida HIT-RB
Scovolino metallico HIT-RB 14 Codice prodotto: 336549

Accessori di spazzolatura e la guida per la malta iniettabile
- Lunghezza: 145 mm
I clienti hanno cercato anche scovolino, spazzolino, spazzola, pulizia foro o pulitore.
Scegli le opzioni
Diametro foro del trapano
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 37 mm
- 40 mm
- 42 mm
- 47 mm
- 52 mm
Lunghezza
- 145 mm
- 300 mm
- 362 mm
- 700 mm
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
CHF 22.27
CHF 22.27
/
1 Pezzo