Staubabsaugvorrichtung TE DRS-Y
Staubabsaugungssystem für Bohr- und Meisselarbeiten in Beton mit Hilti SDS Max (TE-Y) Bohrhämmern
- Staubsauger erforderlich: Ja
Hilti Kunden suchten auch Akku Bohrhammer mit Staubabsaugung, Zubehör Staubabsaugung, Absaugtechnik, Staubfreies Meißeln oder Staubfreies Bohren.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 17.37
Technische Daten
Staubsauger erforderlich
Ja
Technische Dokumente
pdf Bedienungsanleitung TE DRS-Y (01), Arabisch, Bulgarisch, cn, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Kasachisch, Koreanisch, Litauisch, Lettisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch, Chinesisch [ 8.9 MB ]
pdf Bedienungsanleitung TE DRS-Y (01) [ 4.2 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Einzigartiges Hilti System für staubfreies Bohren und Meisseln mit SDS Max Bohrhämmern
- Mehr Sicherheit auf der Baustelle – deutliche Reduzierung der Staubmenge in der Luft
Anwendungen
- Nahezu staubfreies Bohren bis zu einer Tiefe von 300 mm mit Bohrkronen von 12–52 mm Durchmesser und 520–570 mm Länge
- Nahezu staubfreies Meisseln mit 240-500 mm langen Meisseln
- Nahezu staubfreies Kernbohren mit Hilti Hammerbohrkrone mit 68–150 mm Durchmesser
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.
Services
Hilti Geräteservice
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich
Fleet Management
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.





