DISPONIBILE ORAHeavy-Duty è senza fili! La nuova generazione a batteria è qui.Scoprite ora

Miscelazione e consolidamento del calcestruzzo

Ottieni un calcestruzzo compatto e uniforme, senza il fastidio dei cavi

Quali sono i vantaggi dei nostri vibratori per calcestruzzo?

Efficienza

Vibrazione cordless in tutto il cantiere

Senza cavi né presa di corrente: pronto all’uso immediatamente, anche su ponteggi e subito dopo il getto.
Versatilità

Vibratori per calcestruzzo che lavorano assieme

Due strumenti, molte applicazioni: NCV 4-22 e NCV 10-22 coprono con flessibilità la maggior parte dei lavori di betonaggio.
Nuron

Un'unica piattaforma a batteria

Con la potente piattaforma a batteria Nuron da 22 V, utilizzate la stessa fonte di energia per tutte le applicazioni.
Sicurezza sul lavoro

Consolidamento più sicuro del calcestruzzo

I vibratori per calcestruzzo a batteria riducono i rischi d’inciampo ed eliminano la necessità di cavi di prolunga.
Efficienza

Vibrazione cordless in tutto il cantiere

Senza cavi né presa di corrente: pronto all’uso immediatamente, anche su ponteggi e subito dopo il getto.
Versatilità

Vibratori per calcestruzzo che lavorano assieme

Due strumenti, molte applicazioni: NCV 4-22 e NCV 10-22 coprono con flessibilità la maggior parte dei lavori di betonaggio.
Nuron

Un'unica piattaforma a batteria

Con la potente piattaforma a batteria Nuron da 22 V, utilizzate la stessa fonte di energia per tutte le applicazioni.
Sicurezza sul lavoro

Consolidamento più sicuro del calcestruzzo

I vibratori per calcestruzzo a batteria riducono i rischi d’inciampo ed eliminano la necessità di cavi di prolunga.
    La miscelazione diventa estremamente facile

    Miscelatore cordless per la miscelazione di calcestruzzo, malta e altri materiali

    NMX 6-22 è alimentato da batterie intelligenti Nuron, offre un'autonomia di lavoro per ogni ricarica che non ha pari e molteplici impostazioni della velocità per la miscelazione di materiali come calcestruzzo pronto all'uso, intonaco, stucco per cartongesso, adesivi e molto altro.

    Uniforme ed economico

    L'olio per casseforme facilita la successiva rimozione della cassaforma

    L'LS 15-22 utilizza una pressione costante per produrre un getto piatto fine e uniforme, che ricopre la cassaforma con uno strato d'olio uniforme ma senza sprechi.​

    Vibrare fino a 8 camion di calcestruzzo

    Con una sola carica del nostro zaino cordless

    Per compattare grandi volumi di calcestruzzo, ad esempio colate per pavimentazioni sopraelevate, lavori di finitura di superfici piane, piazzole prefabbricate, fondazioni e lavori di fondazione, passate a NCV 10-22 per gestire con una sola carica di due delle nostre batterie B22-290 e senza produrre fumo fino a 60 m³ di calcestruzzo, quasi l'equivalente di otto rimorchi carichi! Con un set aggiuntivo di batterie completamente cariche, è possibile lavorare continuativamente per l'intero turno, sostituendo le batterie durante i lavori.

    Compattazione del calcestruzzo in piccole gettate

    Vibratore portatile cordless per la compattazione di piccole gettate

    Il compatto ma potente vibratore per calcestruzzo a penna NCV 4-22 è ideale per il consolidamento del calcestruzzo nelle piccole colate, ad esempio per il riempimento di piccole aperture in muri prefabbricati o muri con cavi di pretensionamento, cordoli, piccole fondazioni e la correzione di parti danneggiate. Il ridotto spessore della testa, pari a 28 mm, facilita l'accesso alle parti della colata di calcestruzzo difficili da raggiungere.

    I migliori 5 suggerimenti per la vibrazione del calcestruzzo per una finitura liscia e sicura

    1. Selezionare la giusta combinazione per il lavoro

    Selezionate il vibratore per calcestruzzo, la lunghezza della frusta e il diametro della testa corretti per la vostra applicazione. Dovreste essere in grado di inserire la sonda vibrante tra gli spazi delle armature. Per i volumi di calcestruzzo più piccoli, potrebbe essere più efficace un vibratore compatto a penna.

    2. Mantenere sempre il vibratore in posizione verticale

    Mantenete la testa del vibratore in posizione verticale per ottenere una miscelazione più uniforme di calcestruzzo e aggregati. Il movimento orizzontale può causare una compattazione non uniforme e aumentare la possibilità che il vibratore si impigli nelle armature.

    3. Evitare le giunzioni fredde

    Queste si verificano quando c'è insufficiente adesione tra uno strato di calcestruzzo più vecchio e quello nuovo. Per evitarle, spingete la punta del vibratore almeno 15 cm all'interno del precedente strato di calcestruzzo.

    4. Azione lenta e costante

    Assicuratevi di posizionare la testa del vibratore nel calcestruzzo con intervalli regolari per evitare una compattazione non uniforme. Una volta terminato, estraete il vibratore lentamente, con una velocità non superiore a 7 cm al secondo. Se una volta estratto il vibratore per calcestruzzo emergono bolle, è necessaria una maggiore vibrazione.

    5. Non vibrare eccessivamente

    Interrompete la vibrazione una volta che la superficie del calcestruzzo sviluppa un effetto lucido e le bolle d'aria sono state eliminate.

    Richiedi una demo live