DISPONIBILE ORAHeavy-Duty è senza fili! La nuova generazione a batteria è qui.Scoprite ora

TE-C HB (SDS plus)

Punta per casseratura TE-C HB 25/40 Codice prodotto: 62196

Punta per cassaforma SDS plus (TE-C) HSS per perforazioni ad alta velocità attraverso più strati

  • Connettore: TE-C (SDS Plus)
  • Materiale base: Cartongesso, Legno
  • Modalità di lavorazione: Solo foratura
premium

I clienti hanno cercato anche punta, punta per casserature o punta legno.

Scegli le opzioni

Diametro
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
Lunghezza
  • 400 mm
  • 600 mm
Lunghezza di lavoro
  • 330 mm
  • 530 mm
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
CHF 160.40
CHF 160.40
/
1 Pezzo

Dati tecnici

Connettore
TE-C (SDS Plus)
Materiale base
Cartongesso, Legno
Modalità di lavorazione
Solo foratura
Diametro
25 mm
Lunghezza
400 mm
Lunghezza di lavoro
330 mm
Classe di prodotti
Premium

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche

  • Alta velocità di foratura e lunga durata grazie alla punta in acciaio di qualità superiore
  • La punta è realizzata in acciaio di alta qualità super rapido (HSS), per eseguire fori nel legno
  • Il gambo completamente temprato rende minimo il pericolo di piegatura o incastro nel mandrino
  • Il gambo completamente temprato rende minimo il pericolo di piegatura o incastro nel mandrino
  • Corsa centrata

Applicazioni

  • Per la foratura in legno e legni compositi
  • Per forare le assi interne ed esterne delle casseforme in una sola operazione
  • Per forare travi ed assi
  • Opere di installazione, specialmente durante la ristrutturazione di vecchi edifici
  • Zone aventi difficile accesso
Richiesta presentazione prodotto

Richiesta presentazione prodotto

Richiesta presentazione prodotto
Apri una chat

Apri una chat

Inserire testo

Apri una chat