TE-C HB (SDS plus)
Punta per casseratura TE-C HB 12/60 Codice prodotto: 62085

Punta per cassaforma SDS plus (TE-C) HSS per perforazioni ad alta velocità attraverso più strati
- Connettore: TE-C (SDS Plus)
- Materiale base: Cartongesso, Legno
- Modalità di lavorazione: Solo foratura
premium
I clienti hanno cercato anche punta, punta per casserature o punta legno.
Scegli le opzioni
Diametro
- 10 mm
- 12 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 25 mm
Lunghezza
- 400 mm
- 600 mm
Lunghezza di lavoro
- 330 mm
- 530 mm
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
CHF 82.57
CHF 82.57
/
1 Pezzo
Dati tecnici
Connettore
TE-C (SDS Plus)
Materiale base
Cartongesso, Legno
Modalità di lavorazione
Solo foratura
Diametro
12 mm
Lunghezza
600 mm
Lunghezza di lavoro
530 mm
Classe di prodotti
Premium
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Alta velocità di foratura e lunga durata grazie alla punta in acciaio di qualità superiore
- La punta è realizzata in acciaio di alta qualità super rapido (HSS), per eseguire fori nel legno
- Il gambo completamente temprato rende minimo il pericolo di piegatura o incastro nel mandrino
- Il gambo completamente temprato rende minimo il pericolo di piegatura o incastro nel mandrino
- Corsa centrata
Applicazioni
- Per la foratura in legno e legni compositi
- Per forare le assi interne ed esterne delle casseforme in una sola operazione
- Per forare travi ed assi
- Opere di installazione, specialmente durante la ristrutturazione di vecchi edifici
- Zone aventi difficile accesso