TE-YX (SDS Max) sistema metrico
Punta perforatori TE-YX 25/72 Codice prodotto: 427848
Punta per perforatori di alta qualità SDS Max (TE-Y) per prestazioni di foratura eccezionali nel cemento armato (sistema metrico)
- Connettore: TE-Y (SDS Max)
- Materiale base: Cemento armato, Calcestruzzo, Muratura, Mattone, Calcare
- Modalità di lavorazione: Perforazione a percussione, Solo foratura
I clienti hanno cercato anche punta, punta martello, SDS Max o quattro taglienti.
Scegli le opzioni
Diametro
- 12 mm
- 14 mm
- 15 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 37 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 55 mm
Lunghezza di lavoro
- 200 mm
- 250 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 520 mm
- 600 mm
- 770 mm
- 800 mm
- 1150 mm
- 1170 mm
Lunghezza
- 320 mm
- 370 mm
- 520 mm
- 570 mm
- 670 mm
- 720 mm
- 920 mm
- 1300 mm
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
- 4 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
CHF 657.90
CHF 657.90
/
1 Pezzo