TE-Y (SDS max)
Punta perforatori TE-Y 15/55 Codice prodotto: 418306
Punta per perforatori premium SDS Max (TE-Y) con punta in carburo per forare nel calcestruzzo
- Connettore: TE-Y (SDS Max)
- Materiale base: Calcestruzzo, Muratura, Mattone, Calcare
- Modalità di lavorazione: Perforazione a percussione, Solo foratura
premium
I clienti hanno cercato anche punta, punta calcestruzzo, SDS Max, punta pietra o quattro taglienti.
Scegli le opzioni
Diametro
- 15 mm
Lunghezza di lavoro
- 200 mm
- 400 mm
Lunghezza
- 350 mm
- 550 mm
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
CHF 123.00
CHF 123.00
/
1 Pezzo


