TE-DS
Corpo corona DS 32/170 Codice prodotto: 339141
Corpi corona di ricambio TE-D per corone per perforatore TE-DS
- Connettore: TE-C (SDS Plus)
- Materiale base: Muratura, Legno, Cartongesso, Mattone
- Modalità di lavorazione: Perforazione a percussione, Solo foratura
Ultimate
I clienti hanno cercato anche punta.
Scegli le opzioni
Diametro
- 10 mm
- 25 mm
- 32 mm
- 50 mm
- 68 mm
Lunghezza
- 130 mm
- 170 mm
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
CHF 437.40
CHF 437.40
/
1 Pezzo
Dati tecnici
Connettore
TE-C (SDS Plus)
Materiale base
Muratura, Legno, Cartongesso, Mattone
Modalità di lavorazione
Perforazione a percussione, Solo foratura
Parti del sistema
Sì
Diametro
32 mm
Lunghezza
170 mm
Lunghezza di lavoro
170 mm
Classe di prodotti
Ultimate
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Tubo della corona con pareti sottili per un utilizzo ottimale della potenza
- Smontaggio senza bisogno di utensili
- Minimizza gli incollaggi
Applicazioni
- Esecuzione di fori (taglio per prese elettriche) nella muratura per componenti elettrici

