DISPONIBILE ORAHeavy-Duty è senza fili! La nuova generazione a batteria è qui.Scoprite ora

TE-C-DS (SDS plus)

Corona a percussione TE-C-DS 50/130 Codice prodotto: 339129

Corona per perforatore SDS Plus (TE-C) per tagliare fori nel calcestruzzo leggero

  • Connettore: TE-C (SDS Plus)
  • Materiale base: Muratura, Legno, Cartongesso, Mattone, Calcestruzzo leggero, Blocchi in arenaria, Piastrelle/tegole
  • Modalità di lavorazione: Perforazione a percussione, Solo foratura
Ultimate

I clienti hanno cercato anche punta, corona a percussione, tazza a percussione o tazza.

Scegli le opzioni

Diametro
  • 25 mm
  • 32 mm
  • 50 mm
  • 68 mm
Lunghezza
  • 130 mm
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
CHF 691.80
CHF 691.80
/
1 Pezzo