TE-C-DS (SDS plus)
Corona a percussione TE-C-DS 25/170 Codice prodotto: 339126

Corona per perforatore SDS Plus (TE-C) per tagliare fori nel calcestruzzo leggero
- Connettore: TE-C (SDS Plus)
- Materiale base: Muratura, Legno, Cartongesso, Mattone, Calcestruzzo leggero, Blocchi in arenaria, Piastrelle/tegole
- Modalità di lavorazione: Perforazione a percussione, Solo foratura
Ultimate
I clienti hanno cercato anche punta, corona a percussione, tazza a percussione o tazza.
Scegli le opzioni
Diametro
- 25 mm
- 32 mm
- 50 mm
- 68 mm
Lunghezza
- 130 mm
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
CHF 505.90
CHF 505.90
/
1 Pezzo

