TE-T-GB (SDS top)
Fioretto TE-T GB 40/59-1 1/2" Codice prodotto: 308917
Fioretto per perforatori SDS Top (TE-T) per la foratura nel calcestruzzo e muratura
- Connettore: TE-T (SDS Top)
- Materiale base: Calcestruzzo, Muratura, Mattone, Calcare
- Modalità di lavorazione: Perforazione a percussione, Solo foratura
Ultimate
I clienti hanno cercato anche punta.
Scegli le opzioni
Diametro
- 40 mm
Lunghezza di lavoro
- 450 mm
Lunghezza
- 590 mm
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
CHF 760.50
CHF 760.50
/
1 Pezzo
Dati tecnici
Connettore
TE-T (SDS Top)
Materiale base
Calcestruzzo, Muratura, Mattone, Calcare
Modalità di lavorazione
Perforazione a percussione, Solo foratura
Diametro
40 mm
Lunghezza
590 mm
Lunghezza di lavoro
450 mm
Classe di prodotti
Ultimate
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- La testa cruciforme con punta in carburo offre un'esecuzione rapida di fori di attraversamento o passanti
- Durata maggiore del 20% rispetto ad altri fioretti per muratura SDS
- Diverse lunghezze di lavoro: per un esecuzione efficace di fori passanti
- Per l'utilizzo con un'ampia gamma di elettroutensili per uso intensivo, corona a percussione tipo T (SDStop)
Applicazioni
- Esecuzione efficace di foro passante in calcestruzzo e muratura

