MDB - punte per muratura
Punta per muratura MDB 5x150 Codice prodotto: 305051

Punte per muratura, per foratura principalmente in mattoni, cartongesso e calcestruzzo leggero
- Connettore: Gambo morbido
- Materiale base: Muratura, Cartongesso, Calcestruzzo leggero
- Modalità di lavorazione: Perforazione a percussione, Solo foratura
premium
I clienti hanno cercato anche muratura, punte per muro o punte lisce muro.
Scegli le opzioni
Diametro
- 4 mm
- 5 mm
- 6 mm
- 8 mm
- 9 mm
- 10 mm
- 12 mm
Lunghezza
- 75 mm
- 85 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 150 mm
Lunghezza di lavoro
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 80 mm
- 90 mm
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
- 5 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
5
Sconto netto
CHF 20.70
CHF 20.70
/
1 Pezzo
Dati tecnici
Connettore
Gambo morbido
Materiale base
Muratura, Cartongesso, Calcestruzzo leggero
Modalità di lavorazione
Perforazione a percussione, Solo foratura
Diametro
5 mm
Lunghezza
150 mm
Classe di prodotti
Premium
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Punte di lunga durata, dalle elevate prestazioni, sviluppate appositamente per forare in vari materiali di muratura
- Ideale per la perforazione e la foratura a percussione con gli avvitatori a batteria Hilti
Applicazioni
- Per forare mattoni, legno, piastrelle/tegole, plastica e cartongesso