TE-CX (SDS plus) sistema metrico
Punta perforatori TE-CX 14/47 MP100 Codice prodotto: 2506893
Punta per perforatori SDS plus (TE-CX) di alta qualità con 4 taglienti in carburo per la foratura di fori tassello in calcestruzzo con ferri di armatura
- Connettore: TE-C (SDS Plus)
- Materiale base: Cemento armato, Calcestruzzo, Mattone, Muratura
- Modalità di lavorazione: Perforazione a percussione
Ultimate
I clienti hanno cercato anche punta, set punte trapano, SDS plus, punta pietra o quattro taglienti.
Scegli le opzioni
Diametro
- 5 mm
- 5.5 mm
- 6 mm
- 7 mm
- 8 mm
- 8.5 mm
- 10 mm
- 11 mm
- 12 mm
- 12.5 mm
- 14 mm
- 15 mm
- 16 mm
- 17 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 28 mm
Lunghezza di lavoro
- 50 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 400 mm
- 410 mm
- 440 mm
- 540 mm
- 550 mm
- 830 mm
- 1160 mm
- 1180 mm
- 1190 mm
- 1210 mm
- 1230 mm
Lunghezza
- 120 mm
- 150 mm
- 170 mm
- 220 mm
- 270 mm
- 320 mm
- 370 mm
- 470 mm
- 480 mm
- 510 mm
- 610 mm
- 620 mm
- 900 mm
- 1230 mm
- 1250 mm
- 1260 mm
- 1280 mm
- 1300 mm
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
CHF 130.10 /1 Pezzo - 8 pezzi
- 16 pezzi
- 32 pezzi
- 50 pezzi
- 100 pezzi
CHF 60.83 /1 PezzoMiglior prezzo
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
100
Sconto netto
CHF 6'083.00
CHF 60.83
/
1 Pezzo








