Punta cruciforme TE-Y-GB (SDS Max)
Fioretto TE-Y GB 66/92-2 1/2" Codice prodotto: 2355264
Punta per perforatori cruciforme SDS Max (TE-Y) per la foratura di ampi diametri nel calcestruzzo e muratura
- Materiale base: Calcestruzzo, Muratura, Mattone, Calcare
- Modalità di lavorazione: Perforazione a percussione
- Diametro: 66 mm
Ultimate
Scegli le opzioni
Diametro
- 66 mm
- 80 mm
Lunghezza di lavoro
- 450 mm
- 770 mm
Lunghezza
- 590 mm
- 600 mm
- 920 mm
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
CHF 1'521.00
CHF 1'521.00
/
1 Pezzo






