Parti di ricambio TE-Y-GB
Elica TE-Y-GB Helix d80 MP3 Codice prodotto: 2342174

Parte di ricambio per punte per perforatori cruciformi SDS Max (TE-Y)
- Materiale base: n/a
- Diametro: 80 mm
- Lunghezza: 84 mm
Ultimate
Scegli le opzioni
Diametro
- 46 mm
- 66 mm
- 80 mm
Lunghezza
- 25 mm
- 84 mm
Lunghezza di lavoro
- 16 mm
Dimensioni della confezione
- 2 pezzi
- 3 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
3
Sconto netto
CHF 97.89
CHF 32.63
/
1 Pezzo
Dati tecnici
Materiale base
n/a
Diametro
80 mm
Lunghezza
84 mm
Classe di prodotti
Ultimate
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Elica facilmente sostituibile per punte cruciformi: è possibile prolungare la durata della punta sostituendo solo i segmenti di elica usurati
- Tempi di inattività minimi: i segmenti elicoidali e la ghiera sono progettati per una rapida sostituzione fai-da-te in cantiere
Applicazioni
- Parte di ricambio/sostituzione per punte cruciformi per perforatori TE-Y-GB SDS Max (TE-Y)