TE-C-HSC-B
Punta con fermo TE-C-HSC-B 18x50 Codice prodotto: 2331824

Punta con fermo per installazione HSC (TE-C)
- Connettore: TE-C (SDS Plus)
- Modalità di lavorazione: Foratura, Perforazione a percussione
- Materiale base: Calcestruzzo, Cemento armato
I clienti hanno cercato anche punta.
Scegli le opzioni
Adatto per tasselli/ancoranti di dimensione
- HSC-A (SHD) (R) M10x40/20, HSC-I (R) M8x40, HSC-A (SHD) (R) M10x40/50
- HSC-A (SHD) (R) M12x60/20, HSC-I (R) M10x60
- HSC-A (SHD) (R) M8x40/15, HSC-I (R) M6x40
- HSC-A (SHD) (R) M8x50/15
- HSC-I (R) M10x50
- HSC-I (R) M12x60
Diametro punta
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
CHF 214.10
CHF 214.10
/
1 Pezzo

