DISPONIBILE ORAHeavy-Duty è senza fili! La nuova generazione a batteria è qui.Scoprite ora

Corona per perforatore TE-C-BK (SDS Plus)

Corona a percussione TE-C-BK 65/175 Codice prodotto: 2288750

Corona per trapano a percussione SDS Plus (TE-C) per eseguire fori nella muratura, nei mattoni e nella pietra arenaria

  • Connettore: TE-C (SDS Plus)
  • Materiale base: Muratura, Mattone, Pietra calcare
  • Modalità di lavorazione: Perforazione a percussione
Ultimate

Scegli le opzioni

Diametro
  • 45 mm
  • 50 mm
  • 65 mm
  • 68 mm
  • 82 mm
  • 90 mm
Lunghezza
  • 175 mm
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
CHF 533.00
CHF 533.00
/
1 Pezzo