Corona per perforatore TE-C-BK (SDS Plus)
Corona a percussione TE-C-BK 45/175 Codice prodotto: 2288628
Corona per trapano a percussione SDS Plus (TE-C) per eseguire fori nella muratura, nei mattoni e nella pietra arenaria
- Connettore: TE-C (SDS Plus)
- Materiale base: Muratura, Mattone, Pietra calcare
- Modalità di lavorazione: Perforazione a percussione
Ultimate
Scegli le opzioni
Diametro
- 45 mm
- 50 mm
- 65 mm
- 68 mm
- 82 mm
- 90 mm
Lunghezza
- 175 mm
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
CHF 524.70
CHF 524.70
/
1 Pezzo



