Punta cava sistema metrico TE-CD (SDS Plus)
Punta perforatori TE-CD 22/53 Codice prodotto: 2257585
Punta cava di classe SDS Plus (TE-C) per una foratura a martello praticamente senza polvere nel calcestruzzo
- Connettore: TE-C (SDS Plus)
- Materiale base: Cemento armato, Calcestruzzo
- Modalità di lavorazione: Perforazione a percussione
Ultimate
I clienti hanno cercato anche punta, punta cava, punta aspirante o SDS plus.
Scegli le opzioni
Diametro
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
Lunghezza di lavoro
- 200 mm
- 240 mm
- 400 mm
Lunghezza
- 330 mm
- 370 mm
- 530 mm
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
- 4 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
CHF 255.40
CHF 255.40
/
1 Pezzo





