TE-C (SDS Plus) sistema metrico
Punta perforatori TE-C 6.5/31 Codice prodotto: 2224222
Punta per perforatori SDS Plus (TE-C) di alta qualità con elica a 2 scanalature per eseguire fori nel calcestruzzo per l'inserimento degli ancoranti
- Connettore: TE-C (SDS Plus)
- Materiale base: Calcestruzzo, Mattone, Muratura, Blocchi in arenaria, Pietra naturale
- Modalità di lavorazione: Perforazione a percussione
premium
Scegli le opzioni
Diametro
- 4 mm
- 5 mm
- 6 mm
- 6.5 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
Lunghezza di lavoro
- 50 mm
- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
Lunghezza
- 110 mm
- 160 mm
- 210 mm
- 260 mm
- 310 mm
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
CHF 24.64 /1 Pezzo - 8 pezzi
CHF 21.37 /1 PezzoMiglior prezzo - 16 pezzi
- 50 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
CHF 24.64
CHF 24.64
/
1 Pezzo
Dati tecnici
Connettore
TE-C (SDS Plus)
Materiale base
Calcestruzzo, Mattone, Muratura, Blocchi in arenaria, Pietra naturale
Modalità di lavorazione
Perforazione a percussione
Forma della testa
2 frese
Composizione materiale testa
Carburo tungsteno
Numero di bordi di taglio
2
Diametro
6.5 mm
Lunghezza
310 mm
Lunghezza di lavoro
250 mm
Classe di prodotti
Premium
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Due bordi di taglio e una punta diretta per una transizione elicoidale - velocità di foratura più rapida e costante per tutta la durata della punta
- Dorso dell'elica ampio – trasporta la polvere in modo più efficiente per accelerare l'avanzamento della foratura
- Geometria della punta ottimizzata e resistente transizione all'elica - prolunga la durata della punta
- Ideale per l'utilizzo con un'ampia gamma di perforatori leggeri
Applicazioni
- Esecuzione di fori per ancoranti metallici e in plastica

