TE-YD (SDS Max)
Punta perforatori TE-YD 30/59 Codice prodotto: 2223697
Punta per perforatori di alta qualità SDS Max (TE-Y) per eseguire fori praticamente senza polvere nel calcestruzzo
- Connettore: TE-Y (SDS Max)
- Materiale base: Cemento armato, Calcestruzzo
- Modalità di lavorazione: Perforazione a percussione
Ultimate
I clienti hanno cercato anche punta, punta cava, punta aspirante o SDS plus.
Scegli le opzioni
Diametro
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 37 mm
- 40 mm
- 45 mm
Lunghezza di lavoro
- 400 mm
- 700 mm
- 1000 mm
Lunghezza
- 590 mm
- 890 mm
- 1190 mm
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
- 4 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
CHF 550.39
CHF 550.39
/
1 Pezzo






