DISPONIBILE ORAHeavy-Duty è senza fili! La nuova generazione a batteria è qui.Scoprite ora

Punta cava sistema metrico TE-CD (SDS Plus)

Punta perforatori TE-CD 16/53 Codice prodotto: 2223498

Punta cava di classe SDS Plus (TE-C) per una foratura a martello praticamente senza polvere nel calcestruzzo

  • Connettore: TE-C (SDS Plus)
  • Materiale base: Cemento armato, Calcestruzzo
  • Modalità di lavorazione: Perforazione a percussione
Ultimate

I clienti hanno cercato anche punta, punta cava, punta aspirante o SDS plus.

Scegli le opzioni

Diametro
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
Lunghezza di lavoro
  • 200 mm
  • 240 mm
  • 400 mm
Lunghezza
  • 330 mm
  • 370 mm
  • 530 mm
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
CHF 215.99
CHF 215.99
/
1 Pezzo