DISPONIBILE ORAHeavy-Duty è senza fili! La nuova generazione a batteria è qui.Scoprite ora

TE-CX (SDS plus) sistema metrico

Punta perforatori TE-CX 20/22 Codice prodotto: 2206751

Punta per perforatori SDS plus (TE-CX) di alta qualità con 4 taglienti in carburo per la foratura di fori tassello in calcestruzzo con ferri di armatura

  • Connettore: TE-C (SDS Plus)
  • Materiale base: Cemento armato, Calcestruzzo, Mattone, Muratura
  • Modalità di lavorazione: Perforazione a percussione
Ultimate

I clienti hanno cercato anche punta, set punte trapano, SDS plus, punta pietra o quattro taglienti.

Scegli le opzioni

Diametro
  • 5 mm
  • 5.5 mm
  • 6 mm
  • 7 mm
  • 8 mm
  • 8.5 mm
  • 10 mm
  • 11 mm
  • 12 mm
  • 12.5 mm
  • 14 mm
  • 15 mm
  • 16 mm
  • 17 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
Lunghezza di lavoro
  • 50 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 150 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 400 mm
  • 410 mm
  • 440 mm
  • 540 mm
  • 550 mm
  • 830 mm
  • 1160 mm
  • 1180 mm
  • 1190 mm
  • 1210 mm
  • 1230 mm
Lunghezza
  • 120 mm
  • 150 mm
  • 170 mm
  • 220 mm
  • 270 mm
  • 320 mm
  • 370 mm
  • 470 mm
  • 480 mm
  • 510 mm
  • 610 mm
  • 620 mm
  • 900 mm
  • 1230 mm
  • 1250 mm
  • 1260 mm
  • 1280 mm
  • 1300 mm
Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
  • 8 pezzi
  • 16 pezzi
  • 32 pezzi
  • 50 pezzi
  • 100 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
CHF 156.60
CHF 156.60
/
1 Pezzo