TE-CX (SDS plus) sistema imperiale
Punta perforatori TE-CX 26/27, 1"-10" Codice prodotto: 2206735
Punta per perforatori SDS Plus (TE-C) di alta qualità per la foratura di tasselli nel cemento armato (sistema imperiale)
- Connettore: TE-C (SDS Plus)
- Materiale base: Cemento armato, Calcestruzzo, Mattone, Muratura
- Modalità di lavorazione: Perforazione a percussione
I clienti hanno cercato anche punta, punta trapano, punta cemento armato, quattro taglienti o SDS plus.
Scegli le opzioni
Diametro
- 6.35 mm
- 12.7 mm
- 25.4 mm
Lunghezza di lavoro
- 102 mm
- 140 mm
- 200 mm
- 241 mm
- 254 mm
- 400 mm
Lunghezza
- 152 mm
- 203 mm
- 270 mm
- 305 mm
- 480 mm
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
CHF 284.41
CHF 284.41
/
1 Pezzo
Dati tecnici
Connettore
TE-C (SDS Plus)
Materiale base
Cemento armato, Calcestruzzo, Mattone, Muratura
Modalità di lavorazione
Perforazione a percussione
Forma della testa
Sistema di taglio multiplo
Composizione materiale testa
Carburo tungsteno
Numero di bordi di taglio
4
Diametro
25.4 mm
Lunghezza
270 mm
Lunghezza di lavoro
200 mm
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- La nuova testa di carburo robusta ha un'elevata resistenza all'usura e realizza fori precisi per la posa di tasselli – fino al 30% di durata in più rispetto ad altre punte SDS Plus
- Testa in carburo robusta dalla tecnologia a gradiente - progettata per forare facilmente attraverso ferri di armatura
- L'elica quadrupla e l'ottimale geometria della testa permettono una velocità di foratura costantemente rapido per tutta la durata della punta
- Contrassegno indicatore - la punta è adatta per la posa dei tasselli finché questo contrassegno è visibile
- Nell'improbabile caso di rottura della punta, si prenderà in considerazione la sua sostituzione se la marcatura di usura sull'elica sarà ancora visibile
Applicazioni
- Perforazione di fori per tasselli in calcestruzzo armato e non armato
- Esecuzione di fori per il collegamento dei ferri di ripresa installati a posteriori