DISPONIBILE ORAHeavy-Duty è senza fili! La nuova generazione a batteria è qui.Scoprite ora

TE-Y-GB (SDS Max)

Fioretto TE-Y GB 45/59-1 3/4" Codice prodotto: 220611

Fioretto per perforatori SDS Max (TE-Y) per la foratura nel calcestruzzo e muratura

  • Connettore: TE-Y (SDS Max)
  • Materiale base: Calcestruzzo, Muratura, Mattone, Calcare
  • Modalità di lavorazione: Perforazione a percussione

I clienti hanno cercato anche punta, fioretto, punta muratura o punta a elica.

Scegli le opzioni

Diametro
  • 45 mm
Lunghezza di lavoro
  • 450 mm
Lunghezza
  • 590 mm
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
CHF 995.80
CHF 995.80
/
1 Pezzo