TE-YX
Punta perforatori TE-YX 1 1/16"-21" Codice prodotto: 2165911
Punta per perforatori 1/2" - 5/8" (sistema imperiale)
- Connettore: TE-Y (SDS Max)
- Materiale base: Cemento armato, Calcestruzzo, Muratura, Mattone, Calcare
- Modalità di lavorazione: Perforazione a percussione
I clienti hanno cercato anche punta, punta martello, SDS Max o quattro taglienti.
Scegli le opzioni
Diametro
- 26 mm
- 26.988 mm
Lunghezza di lavoro
- 200 mm
- 406 mm
Lunghezza
- 320 mm
- 533 mm
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
CHF 380.10
CHF 380.10
/
1 Pezzo



