TE-YX
Punta perforatori TE-YX 26/32, 1"- 13" Codice prodotto: 2122287
Punta per perforatori 1/2" - 5/8" (sistema imperiale)
- Connettore: TE-Y (SDS Max)
- Materiale base: Cemento armato, Calcestruzzo, Muratura, Mattone, Calcare
- Modalità di lavorazione: Perforazione a percussione
I clienti hanno cercato anche punta, punta martello, SDS Max o quattro taglienti.
Scegli le opzioni
Diametro
- 26 mm
- 26.988 mm
Lunghezza di lavoro
- 200 mm
- 406 mm
Lunghezza
- 320 mm
- 533 mm
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
CHF 316.00
CHF 316.00
/
1 Pezzo