DISPONIBILE ORAHeavy-Duty è senza fili! La nuova generazione a batteria è qui.Scoprite ora

TE-YX (SDS Max) sistema metrico

Punta perforatori TE-YX 32/57 MP4 Codice prodotto: 2122286

Punta per perforatori di alta qualità SDS Max (TE-Y) per prestazioni di foratura eccezionali nel cemento armato (sistema metrico)

  • Connettore: TE-Y (SDS Max)
  • Materiale base: Cemento armato, Calcestruzzo, Muratura, Mattone, Calcare
  • Modalità di lavorazione: Perforazione a percussione

I clienti hanno cercato anche punta, punta martello, SDS Max o quattro taglienti.

Scegli le opzioni

Diametro
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 15 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 37 mm
  • 40 mm
  • 45 mm
  • 55 mm
Lunghezza di lavoro
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 520 mm
  • 600 mm
  • 770 mm
  • 800 mm
  • 1150 mm
  • 1170 mm
Lunghezza
  • 320 mm
  • 370 mm
  • 520 mm
  • 570 mm
  • 670 mm
  • 720 mm
  • 920 mm
  • 1300 mm
Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi

    CHF 435.50 /1 Pezzo
  • 4 pezzi

    CHF 326.60 /1 Pezzo
    Miglior prezzo
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
4
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
CHF 1'306.40
CHF 326.60
/
1 Pezzo