DISPONIBILE ORAHeavy-Duty è senza fili! La nuova generazione a batteria è qui.Scoprite ora

TE-YD (SDS Max)

Punta perforatori TE-YD 25/119 Codice prodotto: 2078877

Punta per perforatori di alta qualità SDS Max (TE-Y) per eseguire fori praticamente senza polvere nel calcestruzzo

  • Connettore: TE-Y (SDS Max)
  • Materiale base: Cemento armato, Calcestruzzo
  • Modalità di lavorazione: Perforazione a percussione
Ultimate

I clienti hanno cercato anche punta, punta cava, punta aspirante o SDS plus.

Scegli le opzioni

Diametro
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 37 mm
  • 40 mm
  • 45 mm
Lunghezza di lavoro
  • 400 mm
  • 700 mm
  • 1000 mm
Lunghezza
  • 590 mm
  • 890 mm
  • 1190 mm
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
CHF 1'070.00
CHF 1'070.00
/
1 Pezzo