TE-C EB (SDS plus)
Punta per ghiaccio SDB - 35/50 Codice prodotto: 2033273

Punta da neve e detriti SDS Plus (TE-C)
- Connettore: Gambo morbido
- Modalità di lavorazione: Perforazione a percussione
- Diametro: 35 mm
Ultimate
I clienti hanno cercato anche punta.
Scegli le opzioni
Diametro
- 32 mm
- 35 mm
Lunghezza di lavoro
- 400 mm
- 430 mm
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
CHF 347.69
CHF 347.69
/
1 Pezzo
Dati tecnici
Connettore
Gambo morbido
Modalità di lavorazione
Perforazione a percussione
Diametro
35 mm
Lunghezza
500 mm
Lunghezza di lavoro
400 mm
Classe di prodotti
Ultimate
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Ideale per forare attraverso neve e detriti
- Ideale per forare in neve compatta e detriti
Applicazioni
- Foratura attraverso neve e detriti
- Foratura in neve e detriti