DISPONIBILE ORAHeavy-Duty è senza fili! La nuova generazione a batteria è qui.Scoprite ora

Punta cava sistema metrico TE-CD (SDS Plus)

Punta perforatori TE-CD 12/33 MP4 Codice prodotto: 2018948

Punta cava di classe SDS Plus (TE-C) per una foratura a martello praticamente senza polvere nel calcestruzzo

  • Connettore: TE-C (SDS Plus)
  • Materiale base: Cemento armato, Calcestruzzo
  • Modalità di lavorazione: Perforazione a percussione
Ultimate

I clienti hanno cercato anche punta, punta cava, punta aspirante o SDS plus.

Scegli le opzioni

Diametro
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
Lunghezza di lavoro
  • 200 mm
  • 240 mm
  • 400 mm
Lunghezza
  • 330 mm
  • 370 mm
  • 530 mm
Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi

    CHF 141.40 /1 Pezzo
  • 4 pezzi

    CHF 105.20 /1 Pezzo
    Miglior prezzo
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
4
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
CHF 420.80
CHF 105.20
/
1 Pezzo