DISPONIBILE ORAHeavy-Duty è senza fili! La nuova generazione a batteria è qui.Scoprite ora

Corone per perforatore SDS Max TE-Y-BK

Corona a percussione TE-Y-BK 68/550 Codice prodotto: 2006308

Corona per perforatore SDS Max (TE-Y) per tagliare fori nel calcestruzzo

  • Connettore: TE-Y (SDS Max)
  • Materiale base: Calcestruzzo, Mattone, Muratura, Calcare
  • Modalità di lavorazione: Perforazione a percussione, Solo foratura
Ultimate

I clienti hanno cercato anche punta, corona a percussione, tazza a percussione, tazza o SDS Max.

Scegli le opzioni

Diametro
  • 45 mm
  • 50 mm
  • 55 mm
  • 68 mm
  • 82 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
Lunghezza
  • 290 mm
  • 550 mm
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
CHF 872.00
CHF 872.00
/
1 Pezzo