Corone per perforatore SDS Max TE-Y-BK
Corona a percussione TE-Y-BK 50/550 Codice prodotto: 2006304
Corona per perforatore SDS Max (TE-Y) per tagliare fori nel calcestruzzo
- Connettore: TE-Y (SDS Max)
- Materiale base: Calcestruzzo, Mattone, Muratura, Calcare
- Modalità di lavorazione: Perforazione a percussione, Solo foratura
Ultimate
I clienti hanno cercato anche punta, corona a percussione, tazza a percussione, tazza o SDS Max.
Scegli le opzioni
Diametro
- 45 mm
- 50 mm
- 55 mm
- 68 mm
- 82 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 125 mm
- 150 mm
Lunghezza
- 290 mm
- 550 mm
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
CHF 743.20
CHF 743.20
/
1 Pezzo