DISPONIBILE ORAHeavy-Duty è senza fili! La nuova generazione a batteria è qui.Scoprite ora

Scalpelli a punta TE-C SM

Scalpello a punta TE-C SM 25 Codice prodotto: 2429828

Punte per scalpello a punta SDS Plus (TE-C) ultra robuste per la scalpellatura/rottura di calcestruzzo e muratura

  • Connettore: TE-C (SDS Plus)
  • Classe di prodotti: Standard
  • Applicazione: Scalpellatura, Demolizione
standard

Scegli le opzioni

Lunghezza
  • 250 mm
Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
CHF 11.72
CHF 11.72
/
1 Pezzo

Dati tecnici

Connettore
TE-C (SDS Plus)
Classe di prodotti
Standard
Applicazione
Scalpellatura, Demolizione

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche

  • Ultra robusto – la tempra induttiva rende questi scalpelli particolarmente resistenti alla formazione di funghi, all'usura e alla piegatura
  • Maggior potenza di demolizione – il connettore extra robusto trasferisce più forza dall'attrezzo allo scalpello
  • Qualità certificata – questi scalpelli beneficiano dei procedimenti certificati ISO e di oltre 30 anni di esperienza nella progettazione e produzione di scalpelli

Applicazioni

  • Rottura o scalpellatura di calcestruzzo, mattoni o blocchi
  • Creazione di cavità basse in qualsiasi posizione della lastra
  • Per l'utilizzo con martelli elettrici SDS Plus (TE-C), martelli demolitori o perforatori
Richiesta presentazione prodotto

Richiesta presentazione prodotto

Richiesta presentazione prodotto
Apri una chat

Apri una chat

Inserire testo

Apri una chat