DISPONIBILE ORAHeavy-Duty è senza fili! La nuova generazione a batteria è qui.Scoprite ora

Dischi in tessuto non tessuto AN-D, modello 27 - SPX ultima generazione

Disco non tessuto AN-D 125T SPX extra ru Codice prodotto: 2243436

Dischi abrasivi 27 di ultima generazione, in tessuto non tessuto, per la finitura di acciaio inox, alluminio e altri metalli

  • Materiale base: Alluminio, Materiale non ferroso, Acciaio inox, Acciaio, Acciaio al carbonio
  • Dimensione dell'albero: 22.2 mm
  • Classe di prodotti: Ultimate
Ultimate

Scegli le opzioni

Diametro
  • 115 mm
  • 125 mm
Densità della grana
  • Extra grossa
  • 2 in 1: grossa e media
  • Extra fina
Dimensioni della confezione
  • 10 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
10
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
CHF 285.90
CHF 28.59
/
1 Pezzo