Dischi in tessuto non tessuto AN-D, modello 27 - SPX ultima generazione
Disco non tessuto AN-D 125T SPX extra fi Codice prodotto: 2243419
Dischi abrasivi 27 di ultima generazione, in tessuto non tessuto, per la finitura di acciaio inox, alluminio e altri metalli
- Materiale base: Alluminio, Materiale non ferroso, Acciaio inox, Acciaio
- Dimensione dell'albero: 22.2 mm
- Classe di prodotti: Ultimate
Ultimate
Scegli le opzioni
Diametro
- 115 mm
- 125 mm
Densità della grana
- Extra grossa
- 2 in 1: grossa e media
- Extra fina
Dimensioni della confezione
- 10 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
10
Sconto netto
CHF 285.90
CHF 28.59
/
1 Pezzo