Nuron
Smerigliatrice angolare a batteria AG 4D-22 (125 mm)
Kit AG 4D-22-125 + 125/22 SPX val Codice prodotto: 2505119
Smerigliatrice angolare compatta a batteria con interruttore salvavita, per il taglio e la smerigliatura con dischi fino a 125 mm (piattaforma della batteria Nuron)
- Voltaggio nominale: 21.6 V
- Diametro disco: 125 mm
- Profondità di taglio max: 34 mm
I clienti hanno cercato anche Smeriglia, Flex, Flessibile o Smeriglia angolare.
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
CHF 425.38
CHF 425.38
/
1 Pezzo









