Nuron
Smerigliatrice angolare a batteria AG 4S-22 (125 mm)
Kit AG 4S-22-125 + 125/22 SPX sca Codice prodotto: 2497144
Smerigliatrice angolare compatta a batteria con velocità regolabile e interruttore a scorrimento, per il taglio e la smerigliatura con dischi fino a 125 mm (piattaforma della batteria Nuron)
- Voltaggio nominale: 21.6 V
- Diametro disco: 125 mm
- Profondità di taglio max: 34 mm
I clienti hanno cercato anche Smeriglia, flex, Flessibile o Smeriglia angolare.
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
CHF 414.62
CHF 414.62
/
1 Pezzo








