DISPONIBILE ORAHeavy-Duty è senza fili! La nuova generazione a batteria è qui.Scoprite ora
Nuron

Smerigliatrice angolare a batteria AG 30D-22 (230 mm)

Smerigliatrice a batteria AG 30D-22 230 Codice prodotto: 2409794

Potente smerigliatrice angolare a batteria con interruttore di sicurezza ”uomo morto” e impugnatura girevole per il taglio e la smerigliatura di metallo e calcestruzzo con dischi fino a 230 mm (batteria Nuron)

  • Voltaggio nominale: 21.6 V
  • Diametro disco: 230 mm
  • Peso corpo dell'attrezzo: 5.4 kg
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
CHF 774.90
CHF 774.90
/
1 Pezzo