Nuron
Smerigliatrice angolare a batteria AG 30D-22 (230 mm)
Smerigliatrice a batteria AG 30D-22 230 Codice prodotto: 2409793
Potente smerigliatrice angolare a batteria con interruttore di sicurezza ”uomo morto” e impugnatura girevole per il taglio e la smerigliatura di metallo e calcestruzzo con dischi fino a 230 mm (batteria Nuron)
- Voltaggio nominale: 21.6 V
- Diametro disco: 230 mm
- Peso corpo dell'attrezzo: 5.4 kg
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
CHF 797.80
CHF 797.80
/
1 Pezzo








