Nuron
Smerigliatrice angolare a batteria AG 30D-22 (180 mm)
Smerigliatrice a batteria AG 30D-22 180 Codice prodotto: 2409791
Potente smerigliatrice angolare a batteria con interruttore salvavita e maniglia ruotabile per tagliare e smerigliare metallo e calcestruzzo con dischi fino a 180 mm (batteria Nuron)
- Voltaggio nominale: 21.6 V
- Diametro disco: 180 mm
- Peso corpo dell'attrezzo: 5.1 kg
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
CHF 797.80
CHF 797.80
/
1 Pezzo








