Ag 150-20SE smerigliatrice angolare
Smerigliatrice angol. AG 150-20SE 230V s Codice prodotto: 2369725
Smerigliatrice angolare con velocità variabile e interruttore a scorrimento, per taglio e smerigliatura in metallo, calcestruzzo e muratura con dischi fino a 125 mm (2000 W)
- Diametro disco: 150 mm
- Peso secondo la Procedura EPTA 01/2003 senza batteria: 2.5 kg
- Profondità di taglio max: 46 mm
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
CHF 460.10
CHF 460.10
/
1 Pezzo










