AG 125-20D smerigliatrice angolare
Smerigliatrice angol. AG 125-20D 230V sc Codice prodotto: 2369701
Smerigliatrice angolare brushless da 2000 W con interruttore salvavita per taglio e smerigliatura di metallo, calcestruzzo e muratura con dischi fino a 125 mm
- Diametro disco: 125 mm
- Peso secondo la Procedura EPTA 01/2003 senza batteria: 2.4 kg
- Profondità di taglio max: 34 mm
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
CHF 449.40
CHF 449.40
/
1 Pezzo













