DISPONIBILE ORAHeavy-Duty è senza fili! La nuova generazione a batteria è qui.Scoprite ora
  • Capacità batteria: 4,0 Ah
  • Peso: 0.76 kg
  • Dimensioni (LxPxH): 155 x 87 x 53 mm

Scegli le opzioni

Quantità
Totale Pezzi
NaN
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
Errore

Contattaci cortesemente

Dati tecnici

Capacità batteria
4,0 Ah
Peso
0.76 kg
Dimensioni (LxPxH)
155 x 87 x 53 mm
Energia batteria
85.32 Wh
Range di temperature di lavoro
-17 - 60 °C
Display di visualizzazione dello stato di carica
Sì
Richiesta presentazione prodotto

Richiesta presentazione prodotto

Richiesta presentazione prodotto
Apri una chat

Apri una chat

Inserire testo

Apri una chat