Raccordo a U MT-CC-BC 40/50
Clips superiore MT-CC-BC 40/50 Codice prodotto: 2322432
Morsetto per il collegamento a croce di un binario puntone MT al calcestruzzo
- Composizione materiale: Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
- Spessore materiale: 4 mm
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 20 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
20
Sconto netto
CHF 119.00
CHF 5.95
/
1 Pezzo
Dati tecnici
Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Spessore materiale
4 mm
Peso
0.33 kg
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Documenti
pdf ETA-23-0826 Collegamenti di base MT statico, inglese [ 2.4 MB ]
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Compatibile con i bulloni di collegamento MT Twist-Lock ed MT con dado autofilettante – per un montaggio molto più semplice e versatile
- Universale: utilizzabile per molte applicazioni diverse con solo poche parti
- I bulloni di collegamento Twist-Lock e con dado autofilettante aumentano i carichi di taglio e trazione
- Compatibile con più profili di binari puntone/per travi
Applicazioni
- Collegamento a croce di un binario puntone al calcestruzzo
- Adatto per l'uso in ambienti interni asciutti