DISPONIBILE ORAHeavy-Duty è senza fili! La nuova generazione a batteria è qui.Scoprite ora

Raccordo a U MT-CC-40/50X2

Clips superiore MT-CC-40/50X2 Codice prodotto: 2322392

Morsetto per il collegamento a croce di un binario puntone MT a un altro

  • Composizione materiale: Acciaio Q235 o superiore
  • Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
  • Spessore materiale: 4 mm

Scegli le opzioni

Dimensioni della confezione
  • 10 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
10
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
CHF 75.50
CHF 7.55
/
1 Pezzo

Dati tecnici

Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Spessore materiale
4 mm
Peso
0.41 kg
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

Documenti

pdf Certificato di conformità EN 1090 del controllo di produzione in fabbrica MT, inglese [ 348.7 KB ]

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche

  • Compatibile con i bulloni di collegamento MT Twist-Lock ed MT con dado autofilettante – per un montaggio molto più semplice e versatile
  • Universale: utilizzabile per molte applicazioni diverse con solo poche parti
  • I bulloni di collegamento Twist-Lock e con dado autofilettante aumentano i carichi di taglio e trazione
  • Compatibile con più profili di binari puntone/per travi

Applicazioni

  • Collegamento a croce di un binario puntone ad un altro binario o ad un'altra trave
  • Adatto per l'uso in ambienti interni asciutti
Richiesta presentazione prodotto

Richiesta presentazione prodotto

Richiesta presentazione prodotto
Apri una chat

Apri una chat

Inserire testo

Apri una chat