Raccordo a U MT-CC-40/50 OC
Clips superiore MT-CC-40/50 OC Codice prodotto: 2322391
Morsetto per collegamenti a croce binario-binario o binario-trave con binario puntone MT, per uso in esterni con basso inquinamento
- Composizione materiale: Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale: Rivestito per esterni - HDG
- Spessore materiale: 4 mm
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 20 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
20
Sconto netto
CHF 118.80
CHF 5.94
/
1 Pezzo
Dati tecnici
Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Spessore materiale
4 mm
Peso
0.33 kg
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Documenti
pdf Certificato di conformità EN 1090 del controllo di produzione in fabbrica MT, inglese [ 348.7 KB ]
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Compatibile con i bulloni di collegamento MT Twist-Lock ed MT con dado autofilettante – per un montaggio molto più semplice e versatile
- Universale: utilizzabile per molte applicazioni diverse con solo poche parti
- I bulloni di collegamento Twist-Lock e con dado autofilettante aumentano i carichi di taglio e trazione
- Compatibile con più profili di binari puntone/per travi
- Resistenza alla corrosione - zincato a caldo per garantire la protezione contro umidità e corrosione da agenti chimici
Applicazioni
- Collegamento a croce di un binario puntone ad un altro binario o ad un'altra trave
- Ideale per l'impiego in ambienti mediamente corrosivi